Rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples

A SKF fornece rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora simples (Fig. 1) nas séries BSA e BSD para diâmetros de eixo de 12 a 75 mm. Os rolamentos são do tipo não separável e apresentam um ângulo de contato de 62°. O raio de transição entre o ressalto e a pista nos anéis é retificado. Isso reduz as tensões de borda em aproximadamente 30%, permitindo que esses rolamentos suportem cargas axiais pesadas e eventual sobrecarga melhor do que os modelos convencionais.
Os rolamentos de escora simples foram projetados para acomodar cargas axiais apenas em um sentido sendo, portanto, ajustados contra um segundo rolamento ou montados como conjuntos. Os rolamentos são de pareamento universal, como padrão, e podem ser montados em conjuntos de até quatro rolamentos em uma série de arranjos de rolamento, atingindo o nível de desempenho de conjuntos combinados. Um exclusivo tratamento térmico ajuda a manter uma pré-carga constante por toda a vida útil dos rolamentos.

Conjuntos de rolamentos pareados

Os rolamentos de escora simples podem ser fornecidos como conjuntos combinados sob solicitação. No entanto, como os rolamentos padrão são de pareamento universal, a SKF recomenda reduzir o estoque pedindo apenas rolamentos simples e dispondo-os em conjuntos, conforme necessário.
SKF logo