Cargas equivalentes do rolamento

Carga dinâmica equivalente do rolamento

Se os rolamentos de escora simples individuais, conjuntos de rolamentos ou rolamentos de escora dupla precisarem acomodar cargas radiais e axiais, a carga dinâmica equivalente do rolamento para cada direção de carga axial pode ser determinada conforme segue:

Fa/Fr ≤ 2,35 → P = X Fr + Y Fa

Fa/Fr > 2,35 → P = 0,97 Fr + Fa

Para rolamentos que acomodam apenas cargas axiais:

P = Fa

onde


P=carga dinâmica equivalente [kN]
Fr=carga radial [kN]
Fa=carga axial [kN]
X=fator de carga radial
– para rolamentos de escora simples: tabela 1
– para rolamentos de escora dupla: 1,9
Y=fator de carga axial
– para rolamentos de escora simples: tabela 1
– para rolamentos de escora dupla: 0,55

A pré-carga é considerada uma carga axial. Para conjuntos de rolamentos em qualquer arranjo, a carga dinâmica equivalente do rolamento deve ser calculada separadamente para cada escora de carga.

Carga estática equivalente do rolamento

Se os rolamentos de escora simples individuais, conjuntos de rolamentos ou rolamentos de escora dupla precisarem acomodar cargas radiais e axiais, a carga estática equivalente do rolamento para cada escora de carga axial será obtida a partir de:

P0 = Fa + 4,35 Fr

onde


P0=carga estática equivalente [kN]
Fr=carga radial [kN]
Fa=carga axial [kN]

A pré-carga é considerada uma carga axial. Para conjuntos de rolamentos em qualquer arranjo, a carga estática equivalente do rolamento deve ser calculada separadamente para cada escora de carga.

A carga estática equivalente do rolamento se aplica a rolamentos individuais e rolamentos com arranjo em tandem, quando a classificação de carga Fa/Fr não for menor do que 4. Quando Fa/Fr estiver entre 4 e 2,5, a equação ainda fornecerá valores de aproximação utilizáveis.

SKF logo