Momento de atrito

Todos os rolamentos SKF axiais de esferas de contato angular para parafusadeiras foram desenvolvidos para operações de baixo atrito. O momento de atrito depende da pré-carga, da velocidade de rotação, das vedações e da quantidade de lubrificante no conjunto de rolamentos. O torque de partida é normalmente o dobro do momento de atrito.

Rolamentos de escora simples

Os valores de referência para o momento de atrito de rolamentos de escora simples estão listados na tabela de produtos e se aplicam a conjuntos de rolamentos não montados com dois rolamentos com disposição em O ou X que operam em velocidades baixas.

Os conjuntos compostos por três ou quatro rolamentos apresentam um momento de atrito maior do que conjuntos com dois rolamentos. O momento de atrito desses conjuntos de rolamentos é obtido, multiplicando-se os valores na tabela de produtos por um fator fornecido na tabela 1.

Rolamentos de escora dupla

Os valores de referência para o momento de atrito dos rolamentos de escora dupla estão listados na tabela de produtos e aplicam-se aos rolamentos não montados que irão operar em velocidades baixas.

Unidades de cartucho

Os valores de referência para o momento de atrito das unidades de cartucho estão indicados na tabela de produtos e se aplicam aos rolamentos não montados que irão operar em velocidades baixas.
SKF logo