Rolamentos axiais de esferas de contato angular para parafusadeiras

As máquinas-ferramenta exigem parafusadeiras que possam posicionar a peça de trabalho ou o componente da máquina de forma rápida, eficiente e precisa. Para atender a esses requisitos, as parafusadeiras podem ser apoiadas em ambas as extremidades por rolamentos SKF axiais de esferas de contato angular de alta precisão. Os rolamentos proporcionam um alto grau de rigidez axial e alta capacidade de carga axial, acomodam altas velocidades e acelerações rápidas e oferecem altíssima precisão de giro.

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular para parafusadeiras são especialmente indicados para essa aplicação, mas também são vantajosos em outras aplicações, nas quais o suporte radial e axial seguro é necessário, juntamente com orientação axial extremamente precisa do eixo.

SKF logo