Força de elevação

A carga axial externa em um conjunto de rolamentos pré-carregado ou em um rolamento de escora dupla, que faz com que um conjunto de esferas seja completamente descarregado é chamada de força de elevação (→ Influência de uma carga externa em conjuntos de rolamentos pré-carregados). A força de elevação para conjuntos de rolamentos de escora simples com arranjos em O ou X e rolamentos de escora dupla pode ser estimada usando-se

Ka1 = 2,83 F0

onde


Ka1=força de elevação
F0=pré-carga em rolamentos antes da carga axial externa ser aplicada
– rolamentos de escora simples → product table
– rolamentos de escora dupla → product table

Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.

SKF logo