Capacidade de carga de conjuntos de rolamentos

A classificação de carga dinâmica C e a classificação de carga estática C0, assim como o limite de carga de fadiga Pu, listados na tabela de produtos para rolamentos de escora simples aplicam-se a cargas axiais de rolamentos individuais. Para conjuntos de rolamentos, os valores relevantes podem ser obtidos com a aplicação dos fatores listados na tabela 1 às classificações listadas para rolamentos simples.
SKF logo