Marcações em rolamentos

Cada rolamento axial de esferas de contato angular de alta precisão e unidade de cartucho tem várias marcações nas superfícies externas (fig. 1):
  1. Marca registrada da SKF
  2. Designação completa do rolamento/unidade
  3. País de fabricação
  4. Data de fabricação, codificada
  5. Etiqueta “MATCHABLE” (apenas para rolamentos de escora simples)

Marcação em forma de V

Uma marcação em forma de V na superfície externa dos anéis externos dos rolamentos de escora simples de pareamento universal indica como o conjunto de rolamento deve ser montado em relação à carga axial. A marcação em forma de V aponta em direção à face lateral do anel interno que pode suportar a carga axial. Para conjuntos de rolamentos, a grande face lateral do anel interno do rolamento externo deve suportar carga axial e deve ser montada de maneira que a marcação em V aponte na direção oposta à carga axial (fig. 2). Em aplicações em que há cargas axiais em ambas as direções apoiadas por arranjos dispostos em O ou em X, a face lateral do anel interno do rolamento externo, para a qual a maioria das marcações em forma de V apontam, deve suportar as cargas axiais mais pesadas.
SKF logo