Rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos, superprecisão
Dimensões principais | Classificações de carga radial básica | Classificações de carga axial básica | Velocidades atingíveis | Rotary table | Designação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dinâmica | estática | dinâmica | estática | Lubrificação a graxa | Lubrificação a óleo | Guideline diameter | ||||
d | D | H | C | C0 | C | C0 | ||||
mm | kN | kN | r/min | mm | ||||||
260
|
385
|
55
|
108
|
355
|
95
|
780
|
130
|
260
|
630
|
NRT 260 B
|
80
|
146
|
35
|
55
|
102
|
37.5
|
200
|
350
|
700
|
200
|
NRT 80 B
|
460
|
600
|
70
|
201
|
765
|
180
|
2240
|
80
|
160
|
1000
|
NRT 460 A
|
100
|
185
|
38
|
58.3
|
116
|
68
|
400
|
280
|
560
|
260
|
NRT 100 B
|
850
|
1095
|
124
|
473
|
2120
|
415
|
6400
|
40
|
80
|
1800
|
NRT 850 A
|
120
|
210
|
40
|
64.4
|
140
|
72
|
450
|
230
|
460
|
315
|
NRT 120 B
|
395
|
525
|
65
|
147
|
530
|
166
|
1960
|
90
|
180
|
800
|
NRT 395 B
|
325
|
450
|
60
|
134
|
450
|
153
|
1660
|
110
|
220
|
700
|
NRT 325 B
|
650
|
870
|
122
|
413
|
1600
|
365
|
5000
|
55
|
110
|
1450
|
NRT 650 A
|
150
|
240
|
40
|
67.1
|
160
|
75
|
490
|
210
|
420
|
350
|
NRT 150 B
|
200
|
300
|
45
|
93.5
|
270
|
85
|
630
|
170
|
340
|
500
|
NRT 200 B
|
180
|
280
|
43
|
89.7
|
236
|
80
|
560
|
190
|
380
|
400
|
NRT 180 B
|
580
|
750
|
90
|
229
|
965
|
285
|
3550
|
60
|
120
|
1250
|
NRT 580 A
|
- Além das informações apresentadas nesta página, considere o que é mostrado em Rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos.
- Para obter informações sobre a seleção do rolamento adequado a uma aplicação específica, bem como sobre a interpretação dos dados desta página, consulte Princípios de seleção e aplicação de rolamentos.