Projetos e variantes

Rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos podem suportar cargas radiais, cargas axiais em ambas as direções e cargas de momento, atuando individualmente ou simultaneamente, em qualquer combinação.

Esses rolamentos (fig. 1) consistem em:

  • Dois conjuntos axiais de rolo e gaiola e um conjunto complementar inteiro de rolos radiais.
  • Um anel interno com uma seção transversal em formato de L e duas pistas. Uma das pistas recebe o conjunto axial de rolo e gaiola e a outra recebe o conjunto complementar inteiro de rolos radiais. O anel interno é aberto para parafuso de fixação.
  • Um flange solto que atua como pista para receber o segundo conjunto axial de rolo e gaiola. O flange é mantido na posição com o anel interno com parafusos de transporte que não devem ser removidos até após a montagem do rolamento. O flange é aberto para parafuso de fixação.
  • Um anel externo tem três pistas para receber os dois conjuntos axiais de rolo e gaiola e o conjunto complementar inteiro de rolos radiais.
Os rolamentos são fornecidos por padrão sem a graxa (sem sufixo de designação) mas também podem ser fornecidos com a graxa (sufixo de designação G).
Os rolamentos fornecidos sem graxa devem ser adequadamente lubrificados com graxa ou óleo através dos furos de lubrificação nos anéis do rolamento. Os rolamentos que recebem graxa de fábrica são preenchidos com uma graxa apropriada à maioria das aplicações na faixa de velocidade normal para o rolamento.
SKF logo