Considerações de projetos

Ajustes de eixo e de mancal recomendados

Os assentos do eixo e do mancal para rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos de superprecisão devem ser fabricados com as seguintes classes de tolerância:

Precisão de assentos e de encostos

Se um rolamento radial e axial de rolos cilíndricos de superprecisão precisar obter um alto grau de precisão de giro e baixa temperatura operacional, seus componentes associados devem ser fabricados com níveis semelhantes de precisão.

As recomendações para as tolerâncias geométricas e rugosidade superficial são fornecidas em:

As tolerâncias recomendadas de diâmetro do eixo e do mancal, com relação às tolerâncias de diâmetro do furo e do diâmetro externo do rolamento resultarão em um ajuste de transição, pendendo na direção da folga. Em alguns casos, no entanto, um ajuste interferente pode resultar no anel interno ou externo do rolamento. Quando isso ocorrer, a pré-carga no conjunto de rolos radiais aumentará, assim como as tensões de contato, o atrito e o calor de atrito.
Para otimizar as condições operacionais e a precisão de giro em aplicações onde há a rotação do anel interno, o ajuste entre o eixo e o anel interno deve ser um ajuste com folga o mais próximo de zero quanto possível. Um ajuste com folga próximo de zero deve ser aplicado ao anel externo e ao mancal quando o anel externo girar.
Para ajudar a obter um ajuste com folga próximo de zero em um eixo, a SKF fornece rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos com um relatório de inspeção. O relatório inclui o desvio medido do diâmetro nominal ao diâmetro do furo do anel interno. Ele também inclui o desvio medido da altura nominal à altura do rolamento e a precisão de giro medida.

Furos para os parafusos de fixação

Os rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos necessitam de furos roscados para os parafusos de fixação no eixo e no mancal. Detalhes sobre o espaçamento e os tamanhos de roscas estão listados na tabela de produtos. Na posição dos parafusos de retenção e das roscas de remoção, não são necessários furos de parafusos de fixação.
O rolamento NRT 80 A deve ser preso com 12 parafusos de fixação tanto no anel interno como no externo. Para esse rolamento, os parafusos de retenção e as roscas de remoção são posicionados entre os furos do parafuso de fixação, igualmente espaçados a 120°.
SKF logo