Sistema de designação

As designações dos rolamentos de superprecisão SKF seguem um sistema que consiste em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos.
Os exemplos e as opções aplicáveis para os rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos são listados a seguir:
Basic bearing designation system

Exemplo

NRT 260 A/GondeNRT 260 =
A =
G =

Opções aplicáveis para rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos

Test Designation 1
Prefixos (n.d.)

Test Designation 2
Designação básica
NRTRolamento radial e axial de rolos cilíndricos
De 80
a
850
Diâmetro do furo [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – projeto interno
AProjeto interno básico
BProjeto interno modificado

Test Designation 4
Sufixos – projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.) (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – projeto da gaiola (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixos - Materiais, tratamento térmico (n.d.)

Test Designation 6.2
Sufixos - Precisão, folga, pré-carga, giro silencioso (n.d.)

Test Designation 6.4
Sufixos – estabilização (n. d.)


Sufixos – lubrificação
GRolamento engraxado de fábrica

Test Designation 6.6
Sufixos – outras características (n. d.)
SKF logo