Cargas equivalentes do rolamento

A carga dinâmica equivalente do rolamento pode ser calculada

  • para o conjunto de rolos radiais usando-se
    P = Fr
  • para o conjunto de rolos axiais usando-se
    P = Fa + 4,4 M/d1

A carga estática equivalente do rolamento pode ser calculada:

  • para o conjunto de rolos radiais usando-se
    P0 = Fr
  • para o conjunto de rolos axiais usando-se
    P0 = Fa + 4,4 M/d1
onde
P=carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0
=carga estática equivalente do rolamento [kN]
d1=diâmetro externo do anel interno [mm] (→ tabela de produtos)
Fa=carga axial [kN]
Fr=carga radial [kN]
M=carga de momento [kNmm]
SKF logo