Atrito

As perdas por atrito nos rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos, como ocorre com outros rolamentos de rolos, dependem de fatores diversos. Para obter informações gerais, consulte Atrito.
Os valores para o momento de atrito listados na tabela de produtos forma medidos em testes funcionais e são valores médios. Eles devem ser usados somente como valores de referência. Os testes foram realizados sob as seguintes condições:
  • Lubrificação: graxa, viscosidade cinemática de 150 mm2/s a 40 °C
  • velocidade de rotação: 5 r/min
  • temperatura ambiente: De 30 a 40 °C
  • parafusos de fixação apertados de acordo com os valores de torque recomendados (→ tabela de produtos)
SKF logo