Rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos

Rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos de superprecisão (fig. 1) são comumente usados para o suporte de mesas rotativas, cabeçotes divisores e cabeçotes de múltiplos eixos em centros de usinagem. A SKF fabrica rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos de superprecisão para diâmetros de eixo de 80 a 850 mm. Seu projeto interno, combinado com os processos de fabricação de tolerância reduzida, permite que esses rolamentos obtenham um desvio radial melhor e um desvio axial próximo ao da classe de tolerância P4.
SKF logo