Capacidade de carga

Rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos podem suportar cargas radiais, cargas axiais em ambas as direções e cargas de momento, atuando individualmente ou simultaneamente, em qualquer combinação. Como o rolamento é pré-carregado e normalmente usado para sustentar cargas axiais e radiais agindo em deslocamento do ou excentricamente ao eixo do rolamento, a avaliação das
As classificações de carga básica estão listadas na tabela de produtos.
SKF logo