Lubrificação

A decisão de usar graxa ou óleo deve se basear na velocidade e na temperatura operacional da aplicação. Rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos são tipicamente lubrificados com um banho de óleo ou com um sistema de óleo circulante. A graxa normalmente é reservada para aplicações de velocidades mais lentas e temperaturas mais baixas.
A graxa ou o óleo pode ser introduzido no rolamento por meio dos furos de lubrificação nos anéis do rolamento. Observe que se o rolamento estiver lubrificado em excesso, aquecimento excessivo por atrito aumentará a temperatura operacional do rolamento.
As especificações técnicas da graxa padrão em rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos lubrificados (sufixo de designação G) estão listados na tabela 1.
Para conseguir um momento de atrito e uma temperatura menores, os rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos precisam ser adequadamente amaciados. Um procedimento típico de amaciamento consiste em girar o rolamento por uma hora em diferentes etapas de velocidade, começando de um valor inicial de aproximadamente 15% da velocidade operacional máxima e aumentando em 10% a velocidade a cada etapa. Durante o amaciamento, a temperatura operacional do rolamento não deve exceder os 70 °C (160 °F).
SKF logo