Carga de momento permitida

Rolamentos radiais e axiais de rolos cilíndricos geralmente giram lentamente, realizam movimentos de rotação lentos ou estão sujeitos à carga, mesmo quando estão estacionários. Sob essas condições, a carga de momento permitida máxima é limitada pelo limite de carga estática e pode ser determinada usando-se

Mperm = 0,23 d1 (C0a/s0 – Fa)

onde
Mperm
=momento permitido [kNmm]
C0a=classificação de carga estática básica do conjunto de rolos axiais [kN] (→ tabela de produtos)
d1=diâmetro externo do anel interno [mm] (→ tabela de produtos)
Fa=carga axial agindo centralmente [kN]
s0=fator de segurança (→ Cargas estáticas permitidas)
= 4
Se a rotação ou a oscilação frequente forem aplicáveis, a vida nominal pode limitar a carga de momento permitida. Nesses casos, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
O diagrama 1 pode ser usado para uma rápida verificação da adequação do tamanho do rolamento sob cargas predominantemente estáticas.
SKF logo