Velocidades atingíveis

As velocidades atingíveis listadas nas tabelas dos produtos (→ rolamentos de uma carreira e rolamentos de duas carreiras) são valores de referência baseados em rolamentos de rolos cilíndricos com folga interna radial próxima a zero (→ Velocidades atingíveis).
Em aplicações nas quais a folga interna radial > 0,002 mm ou em que é aplicada pré-carga, ou quando os assentos e os encostos não atenderem aos requisitos de precisão, as classificações de velocidade devem ser reduzidas (→ Ajustes de eixo e de mancal recomendados e Precisão de assentos e de encostos).
As velocidades atingíveis para rolamentos pré-carregados da série N 10 e NN 30 podem ser estimadas, utilizando-se os valores de referência listados na tabela 1. Para velocidades atingíveis de rolamentos pré-carregados da série NNU 49, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo