Especificações do rolamento

Dimensões máximas
ISO 15:2011
Tolerâncias
Para obter mais informações
(→ Tolerances)
  • SP class tolerances (table 1) as standard
  • higher precision UP class tolerances (table 2) on request
  • SP and UP class tolerances for 1:12 tapered bore (table 3)
Deslocamento axial
Acomode o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal dentro de certos limites (→ tabelas de produtos: rolamentos de uma carreira e rolamentos de duas carreiras). Durante a operação, o deslocamento axial ocorre dentro do rolamento, e não entre o rolamento e o eixo ou furo do mancal. Como resultado, o aumento de atrito é praticamente nulo.
SKF logo