Folga interna radial

Os rolamentos SKF de rolos cilíndricos de superprecisão fabricados de acordo com a classe de tolerância SP são fornecidos com folga interna radial C1 (sem sufixo de designação) como padrão.
Sob encomenda, os rolamentos das séries NN 30 e N 10 também podem ser fornecidos com folga radial especial reduzida (menor que C1), quando for necessária uma folga operacional mínima ou uma pré-carga após a montagem. Para obter informações sobre valores da folga e disponibilidade, consulte o serviço de engenharia de aplicação SKF.
Os rolamentos feitos de acordo com a classe de tolerância SP, principalmente aqueles na série NNU 49, também estão disponíveis com folga interna radial maior que C1. No pedido, a folga necessária deve ser indicada na designação pelo sufixo:
  • SPC2 para folga maior que C1
  • CN para folga normal, maior que SPC2
  • C3 para folga maior que normal
Os valores de folga interna radial são listados na tabela 1 e estão de acordo com a norma ISO 5753-1:2009 (exceto SPC2) e são válidos para rolamentos novos desmontados e sob carga de medição zero. Os valores da folga radial SPC2 variam em relação àqueles padronizados para C2. A faixa de folga é reduzida e deslocada em direção ao limite inferior.
Para conseguir a folga interna radial necessária, os anéis dos rolamentos individuais são pareados na fábrica, marcados com o mesmo número de identificação e normalmente embalados juntos em uma única caixa. Certifique-se de verificar se os números em ambos os anéis coincidem, antes da montagem. Qualquer discrepância pode ter um impacto negativo sobre a folga interna radial e sobre as características de desempenho do conjunto final.
SKF logo