Gaiolas
Os rolamentos SKF de uma carreira de rolos cilíndricos são dotados de uma das seguintes gaiolas:
- uma gaiola PA66 do tipo janela, centrada nos rolos, sufixo de designação TN
-
uma gaiola PA66 reforçadas com fibra de vidro, do tipo janela e centrada nos rolos, sufixo de designação TN9
- uma gaiola PEEK reforçada com fibra de vidro, do tipo janela, centrada no anel externo, sufixo de designação TNHA
- uma gaiola PEEK reforçada com fibra de carbono, do tipo janela, centrada no anel externo, sufixo de designação PHA
Conforme o modelo, série e tamanho, os rolamentos SKF de duas carreiras de rolos cilíndricos de alta precisão são dotados, por padrão, de uma das seguintes gaiolas:
- duas gaiolas PA66 do tipo janela, centradas nos rolos, sufixo de designação TN
- duas gaiolas PA66 reforçadas com fibra de vidro, do tipo janela e centradas nos rolos, sufixo de designação TN9
-
uma ou duas gaiolas em latão usinado, do tipo pente, centrada(s) nos rolos, sem sufixo de designação
Para obter informações sobre a adequação de gaiolas, consulte Materiais da gaiola.