Canal circular e furos para lubrificação

Para facilitar a lubrificação eficiente, todos os rolamentos da série NNU 49 e da série NN 30 com diâmetro de furo d ≥ 140 mm possuem um canal circular e três furos para lubrificação no anel externo (fig. 1, sufixo de designação W33).
Os rolamentos sem canal circular e furos para lubrificação são normalmente lubrificados com a quantidade mínima necessária de graxa ou com pequenas quantidades precisamente medidas de óleo ou ar-óleo. Nesse caso, o lubrificante é fornecido através de um bocal, posicionado ao lado do rolamento (fig. 2, →tabela de produtos).
Se os rolamentos da série NN 30 com diâmetro do furo d ≤ 130 mm (tabela 1) precisarem de um canal circular e furos para lubrificação, verifique a disponibilidade com a SKF cedo na fase do projeto.
SKF logo