Rolamentos com pista pré-retificada

Quando há demanda por um grau excepcionalmente alto de precisão de giro, a SKF recomenda a montagem do anel interno sem flange do rolamento série NNU 49 no eixo, para que a retificação de acabamento da pista do anel interno e outros diâmetros do eixo em uma operação.
Para essas aplicações, a SKF pode fornecer os rolamentos da série NNU 49 com furo cônico e a possibilidade de retificação do acabamento na pista do anel interno (sufixo de designação VU001). A possibilidade de retificação de acabamento, que depende do diâmetro do furo do anel interno, está listada na tabela 1.
SKF logo