Rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos

Os rolamentos SKF de duas carreiras de rolos cilíndricos de alta precisão são fabricados como padrão nas séries NN 30 (fig. 1) e NNU 49 (fig. 2).
Ambas as séries estão disponíveis com um furo cilíndrico ou, um furo cônico de 1:12 (sufixo de designação K). Em aplicações de máquinas-ferramenta, há preferência por rolamentos de rolos cilíndricos com furo cônico do que rolamentos com furo cilíndrico, pois a conicidade permite ajustes com maior precisão de folga ou pré-carga durante a montagem.

Série NN 30

Os rolamentos da série NN 30 podem fornecer um equilíbrio único entre capacidade de carga, rigidez e velocidade. Portanto, eles são geralmente usados como o rolamento da extremidade sem ferramenta nos eixos-árvore de máquinas-ferramenta.
Os rolamentos da série NN 30 possuem três flanges integrados no anel interno e nenhum flange no anel externo.

Série NNU 49

Os rolamentos da série NNU 49, que possuem altura transversal muito baixa, proporcionam um grau maior de rigidez do que rolamentos da série NN 30, mas uma capacidade de carga um pouco menor.
Os rolamentos da série NNU 49 possuem três flanges integrados no anel externo e nenhum flange no anel interno.
SKF logo