Design e variantes

A SKF produz rolamentos de rolos cilíndricos de uma ou duas carreiras de alta precisão em três diferentes designs e séries. Os rolamentos, que podem acomodar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal em ambas as direções, são separáveis, ou seja, o anel do rolamento com o conjunto de gaiola e rolos pode ser separado do outro anel. Essa característica simplifica a montagem e desmontagem, especialmente quando as condições de carga requerem que ambos os anéis tenham um ajuste de interferência.
SKF logo