Considerações de projetos

Ajustes de folga ou pré-carga

Ao montar um rolamento de rolos cilíndricos com um furo cônico, a folga interna radial ou pré-carga é determinada pela profundidade que o anel interno do rolamento é inserido em seu assento cônico. Quanto mais para cima o assento do anel é inserido, mais ele se expande e menos folga interna radial haverá, até que, finalmente, haverá uma pré-carga radial no rolamento. Para obter a folga ou a pré-carga especificada com rapidez e precisão ao montar um rolamento, a SKF recomenda a utilização de calibradores. Os calibradores são particularmente úteis na montagem de dois ou três rolamentos, uma vez que não é necessário medir e calcular a distância da guia axial de cada rolamento (→ Montagem).
Se a obtenção de uma folga interna radial ou pré-carga exata não for crítica ou os calibradores SKF não estiverem disponíveis, será possível determinar a distância da guia axial necessária. Para fazer isso, localize o rolamento montado em um ponto de referência no eixo e meça a folga interna radial com um mostrador posicionado na superfície externa do anel externo (→ Montagem de rolamentos com furo cônico por meio da medição de folga radial antes da montagem).
Com a folga interna radial medida, usando-se um dos métodos descritos acima, a distância da guia axial pode ser obtida usando-se

Obtain the axial drive-up distance

Se o rolamento for montado contra um anel espaçador (fig. 1), a largura do anel deverá ser ajustada para obter o valor Ba.
Se não houver encosto fixo e for usada uma porca roscada para inserir o conjunto do anel interno em seu assento cônico, o ângulo no qual a porca deve ser girada pode ser calculado usando-se

Caluculate the angle through the nut should be turned

onde


Ba
=
guia axial [mm]
α
=
ângulo de aperto da porca necessário [°]
c
=
folga interna radial medida no ponto de referência
e
=
um fator que depende da relação de diâmetro do eixo oco e da série de rolamentos (fig.2 e table 1)
p
=
distância entre as roscas da porca [mm]
Para procedimentos de montagem para rolamentos de rolos cilíndricos de superprecisão, consulte Montagem.
Exemplo de cálculo
Determine a guia axial do rolamento de duas carreiras de rolos cilíndricos montado em um eixo oco. Dados de entrada:
  • rolamento NN 3040 K/SPW33
  • folga interna radial residual medida = 10 µm
  • pré-carga necessária = 2 µm
  • diâmetro médio do assento do rolamento dom = 203 mm
  • diâmetro interno do eixo oco di = 140 mm
De tabela 1 e = 18 para di/dom = 140/203 = 0,69
Com c = 10 + 2 = 12 μm

Determine the axial drive-up for a double row cylindrical roller bearing

Espaço livre nas duas laterais do rolamento

Para se certificar de que os rolamentos das séries NN 30 e N 10, equipados com gaiola de polímero (sufixo de designação TN, TN9, TNHA ou PHA) possam suportar o deslocamento axial do eixo em relação ao mancal, um espaço livre deve ser deixado em ambos os lados do rolamento (fig. 3). Isso evita danos que, de outra forma, poderiam ocorrer, caso a gaiola entrasse em contato com um componente adjacente. A largura mínima desse espaço livre deve ser de

Ca = 1,3 s

onde
Ca
=
largura mínima do espaço livre [mm]
s
=
deslocamento axial permitido a partir da posição normal de um anel do rolamento em relação a outro [mm] (→ tabelas de produtos: single row bearings e double row bearings).

SKF logo