Sistema de designação

As designações dos rolamentos de alta precisão SKF seguem um sistema que consiste em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos.

Os exemplos e as opções aplicáveis para os rolamentos de rolos cilíndricos são listados a seguir:

Basic bearing designation system

Exemplos

Rolamento de uma carreira
N 1016 KPHA/HC5SPondeN 1016 =
K =
PHA =
HC5 =
SP =

Rolamentos de duas carreiras
NN 3020 KTN9/SPVR521ondeNN 3020 =
K =
TN9 =
SP =
VR521 =
NNU 49/500 B/SPC3W33XondeNNU 49/500 =
B =
SP =
C3 =
W33X =

Test Designation 1
Prefixos (n.d.)

Test Designation 2
Designação básica
Projeto do rolamento
NRolamento de uma carreira de rolos cilíndricos
NNRolamento de duas carreiras de rolos cilíndricos
NNURolamento de duas carreiras de rolos cilíndricos
Série de dimensões
10De acordo com a série de dimensões 10 da norma ISO
30De acordo com a série de dimensões 30 da norma ISO
49De acordo com a série de dimensões 49 da norma ISO
Tamanho do rolamento
05
a
92
(x5) Diâmetro do furo de 25 mm

(x5) Diâmetro do furo de 460 mm
de
/500

Diâmetro do furo não codificado [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – modelo interno e formato do furo
Furo cilíndrico (sem sufixo de designação)
BProjeto interno modificado
K
Furo cônico; conicidade de 1:12

Test Designation 4
Sufixos – projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.) (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – projeto da gaiola

Gaiola em latão usinado, centrado nos rolos (sem sufixo de designação)
PHAGaiola PEEK reforçada com fibra de carbono, centrada no anel externo
TN
Gaiola PA66, centrada nos rolos
TN9
Gaiola PA66 reforçada com fibra de vidro, centrada nos rolos
TNHAGaiola PEEK reforçada com fibra de vidro, centrada no anel externo

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixos – materiais, tratamento térmico
Aço carbono-cromo (sem sufixo de designação)
HC5Rolos feitos de nitreto de silício para rolamentos Si3N4 (rolamento híbrido)

Test Designation 6.2
Sufixos – precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
Precisão
SPPrecisão dimensional em conformidade com a classe de tolerância ISO 5 e precisão de giro em conformidade com a classe de tolerância ISO 4
UPPrecisão dimensional em conformidade com a classe de tolerância ISO 4 e precisão de giro melhor que a classe de tolerância ISO 4
Folga interna
Folga interna radial padrão C1 (sem sufixo de designação)
C2Folga interna radial maior que C1
CNFolga interna radial normal
C3Folga interna radial maior do que normal

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos - conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (n.d.)

Test Designation 6.4
Sufixos – estabilização (n. d.)


Sufixos – lubrificação
W33Canal circular e três furos para lubrificação no anel externo
W33XCanal circular e seis furos para lubrificação no anel externo

Test Designation 6.6
Sufixos – outras variantes
VR521Rolamento fornecido com relatório de medição (padrão para os rolamentos da série NN 30 com d > 130 mm)
VU001Pista do anel interno com possibilidade de retificação de acabamento
SKF logo