Cargas equivalentes do rolamento

A carga dinâmica equivalente do rolamento pode ser calculada usando-se

P = Fr

Realização do cálculo

A carga estática equivalente do rolamento pode ser calculada usando-se

P0 = Fr

Realização do cálculo

onde

P
=
carga dinâmica equivalente do rolamento [kN]
P0
=
carga estática equivalente do rolamento [kN]
Fr
=
carga radial [kN]

SKF logo