Rolamentos de rolos cilíndricos

Os rolamentos de rolos cilíndricos de alta precisão são caracterizados por:
  • alta capacidade de velocidade
  • alta capacidade de carga radial
  • alta rigidez
  • baixo atrito
  • baixa altura de seção transversal
Esses rolamentos são especialmente adequados para eixos-árvore de máquinas-ferramenta, nos quais o arranjo de rolamentos precisa acomodar cargas radiais pesadas e altas velocidades, ao mesmo tempo que proporciona um alto grau de rigidez.
Os rolamentos SKF de uma carreira de rolos cilíndricos possuem uma capacidade de velocidade maior que os rolamentos de duas carreiras, enquanto os rolamentos de duas carreiras são mais adequados para cargas mais pesadas.
SKF logo