Montagem de um rolamento na série NN 30 K com um calibrador da série GB 30

Para montar um rolamento da série NN 30 K, a SKF recomenda a utilização de um calibrador GB 30, um calibrador de furo e as ferramentas hidráulicas apropriadas para conduzir o rolamento em seu assento. Dispositivos para injeção de óleo são úteis para desmontar
(→ Dispositivos para montagem e desmontagem). O procedimento de montagem típico compreende os seguintes passos:
  1. Montagem do anel externo
    • Aqueça o mancal à temperatura apropriada, e posicione o anel externo.
  2. Preparação do calibrador
    • Deixe o mancal e o anel externo esfriarem, até chegarem à temperatura ambiente. Defina um calibrador de furo no diâmetro da pista e zere o indicador ( fig. 1).
    • Posicione o calibrador no centro da zona de calibragem do calibrador GB 30 (fig. 2). Ajuste o calibrador GB 30, usando o parafuso de ajuste, até que o calibrador de furo indique zero menos um valor de correção fornecido nas instruções de uso do GB 30.
    • Aumente o diâmetro interno do calibrador GB 30 pelo valor da pré-carga desejada ou reduza o diâmetro interno pelo valor da folga desejada, usando o parafuso de ajuste. Depois, posicione o indicador do calibrador GB 30 em zero. Mantenha a posição do indicador inalterada durante o processo de montagem.
  3. Montagem do anel interno (tentativa)
    • Cubra o assento do eixo cônico com uma fina camada de óleo leve e empurre o conjunto do anel interno, gaiola e rolos, até que o furo do rolamento faça bom contato com seu assento.
    • Expanda o calibrador GB 30 com o parafuso de ajuste, posicione-o acima do conjunto de rolos e solte o parafuso de ajuste para que o calibrador entre em contato com o conjunto de rolos (fig. 3).
    • Conduza o conjunto de rolo e gaiola do anel interno juntamente com o calibrador para cima de seu assento, até que o indicador do calibrador mostre zero. Agora, o anel interno está na posição correta para a pré-carga ou folga desejada.
    • Expanda o calibrador, usando o parafuso de ajuste e remova-o do conjunto de gaiola e rolos.
  4. Montagem do anel interno (final)
    • Meça a distância entre a face lateral do rolamento e o encosto do eixo, usando blocos de calibradores (fig. 4). Tire as medidas em diferentes posições de diâmetro para verificar a precisão e o desalinhamento. A diferença entre as medidas não deve exceder 3 a 4 μm.
    • Retifique o anel espaçador pré-usinado, até ele chegar à largura medida.
    • Remova o anel interno, monte o anel espaçador e conduza o anel interno novamente, até que ele encoste firmemente no anel espaçador.
    • Posicione o calibrador GB 30 sobre o conjunto de rolos como descrito anteriormente. Solte o parafuso de ajuste. Se o indicador mostrar zero novamente, o anel interno está montado adequadamente. Remova o calibrador e posicione o anel interno, usando um dispositivo de travamento adequado.
SKF logo