Montagem

Para conseguir a folga interna radial necessária, os anéis dos rolamentos individuais são pareados na fábrica, marcados com o mesmo número de identificação e normalmente embalados juntos em uma única caixa. Certifique-se de verificar se os números em ambos os anéis coincidem antes da montagem. Qualquer discrepância pode ter um impacto negativo sobre a folga interna radial e sobre as características de desempenho do conjunto final.
Ao montar rolamentos de rolos cilíndricos de alta precisão com furo cônico, a folga interna radial ou a pré-carga deve ser ajustada com precisão. Isso é feito deslocando o anel interno no assento de eixo cônico (fig. 1). A expansão resultante do anel interno determina a folga interna ou pré-carga do rolamento montado. Para uma montagem adequada, o diâmetro envolvente interno ou externo do conjunto de rolos deve ser medido com precisão. Os calibradores de folga interna SKF da série GB 30 e GB 10 (fig. 2) ou GB 49 (fig. 3) garantem medições simples e precisas. Para obter mais informações sobre calibradores de folga interna, consulte Calibradores.
A montagem de um rolamento de rolos cilíndricos na série NN 30 usando um calibrador da série GB 30 é descrita na seção seguinte. O mesmo procedimento pode ser aplicado na montagem de rolamentos de rolos cilíndricos da série N 10 K, utilizando-se um calibrador da série GB 10 ou GB 30. Um procedimento semelhante pode ser aplicado na montagem de rolamentos de rolos cilíndricos na série NNU 49 K, usando-se um calibrador da série GB 49.
Na montagem sem assistência de um calibrador de folga interna, certifique-se de que a precisão das leituras seja suficiente para os requisitos da aplicação.
SKF logo