Montagem de rolamentos com furo cônico por meio da medição de folga radial antes da montagem

Se a obtenção de uma folga interna radial ou pré-carga exata não for crítica ou se os calibradores SKF não estiverem disponíveis, será possível determinar a distância da guia axial necessária. Para fazer isso, localize o rolamento montado em um ponto de referência no eixo e meça a folga interna radial com um mostrador posicionado na superfície externa do anel externo. Este método não leva em conta que o anel externo é comprimido quando montado com um ajuste interferente no mancal. Para compensar essa falha, pode-se presumir que o diâmetro da pista do anel externo diminuirá em 80% em relação ao ajuste interferente de diâmetro. O procedimento compreende as seguintes etapas:
  1. Montagem do anel interno (tentativa)
    • Cubra o assento do eixo cônico com uma fina camada de óleo leve e coloque o conjunto do rolamento montado no lugar, até que o furo do rolamento faça bom contato com seu assento.
    • Ainda deve haver alguma folga entre o anel externo e os rolos.
    • Lembre-se de que rolamentos pequenos podem ter somente 15 μm de folga interna antes da montagem, e uma guia axial de 0,1 mm causa uma redução de folga de ~8 μm.
  2. Medição da folga interna antes da montagem
    • Coloque um anel espaçador no eixo e posicione-o entre a face lateral do anel interno do rolamento e o dispositivo de deslocamento. O espaçador, que deve estar paralelo à face lateral do anel interno do rolamento, está ali para orientar a face lateral do anel externo na medição da folga (fig. 1).
    • Para medir a folga radial, coloque um mostrador na circunferência do anel externo e coloque o indicador no zero.
    • Segurando o anel externo bem firme contra o espaçador, mova o anel externo para cima e para baixo e meça o deslocamento total. Esse deslocamento medido é a folga radial do rolamento antes da montagem.
    • Não aplique força excessiva ao anel externo. A deformação elástica pode causar erros na medição. 
  3. Determine a distância de deslocamento axial B a (→ Ajustes de folga ou pré-carga), lembrando-se de incluir a tolerância de encaixe de interferência do anel externo, se houver.
  4. Determinação da largura do anel espaçador
    • Meça a distância L entre a face lateral do rolamento e o encosto do eixo (fig. 1). Tire as medidas em diferentes posições de diâmetro para verificar a precisão e o desalinhamento. A diferença entre as medidas não deve exceder 3 a 4 μm.
    • Calcule a largura necessária do anel espaçador, usando:

    B = L - Ba

    onde

    B
    =
    largura necessária do anel espaçador
    L
    =
    distância média medida do anel interno do rolamento até o encosto
    Ba

    a distância de deslocamento axial necessária para alcançar a redução de folga ou a pré-carga desejada (→ Ajustes de folga ou pré-carga)
  5. Montagem do rolamento (final)
    • Retifique o anel espaçador pré-usinado, até ele chegar à largura necessária.
    • Remova o rolamento montado, monte o anel espaçador e conduza o conjunto de rolo e gaiola do anel interno novamente, até que ele encoste firmemente no anel espaçador.
    • Localize o anel interno, usando um dispositivo de travamento adequado.
    • Aqueça o mancal à temperatura necessária e monte o anel externo.
SKF logo