Montagem e desmontagem com o método de injeção de óleo

Especialmente onde grandes rolamentos estão envolvidos, geralmente é necessário tomar providências durante o estágio de projeto para facilitar ou até mesmo possibilitar a montagem e a desmontagem do rolamento.
Para rolamentos de rolos cilíndricos de alta precisão com diâmetro de furo d > 80 mm, a SKF recomenda o método de injeção de óleo. Com o método de injeção de óleo, o óleo sob alta pressão é injetado por meio de dutos e canais de distribuição entre o rolamento e o assento do rolamento para formar uma película de óleo (fig. 1). Essa película de óleo separa as superfícies conjugadas e reduz consideravelmente o atrito entre elas, praticamente eliminando o risco de danos ao rolamento e ao eixo-árvore. Esse método é geralmente usado na montagem e desmontagem de rolamentos diretamente sobre assentos de eixo cônico. No que diz respeito a rolamentos com furo cilíndrico, o método de injeção de óleo pode ser usado apenas para a desmontagem.
Para aplicar o método de injeção de óleo, o eixo-árvore deve conter dutos e canais (→ Dispositivos para montagem e desmontagem).
SKF logo