Pré-carga ou folga interna radial em rolamentos montados

Para otimizar precisão de giro e rigidez, os rolamentos de rolos cilíndricos de alta precisão devem ter uma pré-carga ou folga interna radial mínima após a montagem. Os rolamentos de rolo cilíndrico com um furo cônico geralmente são montados com pré-carga.
A pré-carga ou folga operacional exigida depende da velocidade, carga, lubrificante e rigidez necessária do sistema eixo-árvore/rolamento completo. A precisão geométrica dos assentos do rolamento também tem papel essencial na obtenção da pré-carga ou da folga necessária. A temperatura operacional e a distribuição da temperatura no rolamento também devem ser levadas em consideração, pois pode ocorrer uma redução na folga operacional ou um aumento de pré-carga.
SKF logo