Rigidez radial

A rigidez radial depende da deformação elástica (deflexão) do rolamento sob carga e pode ser expressa como a razão entre a carga e a deflexão. Entretanto, já que a relação entre a deflexão e a carga não é linear, podem ser fornecidos apenas valores de referência (→ tabelas de produtos: rolamentos de uma carreira e rolamentos de duas carreiras). Esses valores se aplicam a rolamentos montados moderadamente pré-carregados, sob condições estáticas, sujeitos a cargas moderadas.
Valores mais precisos para a rigidez radial podem ser calculados, usando-se programas computacionais avançados. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF e consulte Rigidez do rolamento.
SKF logo