Rolamentos axiais de esferas de contato angular, escora dupla, alta precisão

ImprimirExportar como PDF
  • (tudo)
    (tudo)
    Diâmetro do furo:
    Exato :
     ≤ d ≤ 
    d =
    Diâmetro externo:
    Exato :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Altura:
    Exato :
     ≤ H ≤ 
    H =
Dimensões principaisClassificações de carga básicaLimite de carga de fadigaVelocidades atingíveisDesignação
   dinâmicaestática Lubrificação a graxaMétodo de lubrificação ar-óleo 
dDHCC0Pu   
mmkNkNr/min 
         
85
130
40.5
40
88
3.6
8000
9500
BTM 85 BTN9/HCP4CDB
140
210
63
86.5
216
6.95
3900
5100
BTM 140 BM/P4CDB
140
210
63
73.5
190
6.1
4400
5700
BTM 140 AM/P4CDB
90
140
45
39
91.5
3.55
8500
10100
BTM 90 ATN9/HCP4CDB
95
145
45
46.5
106
4.05
5800
7400
BTM 95 BTN9/P4CDB
120
180
54
58.5
146
5
6500
7700
BTM 120 ATN9/HCP4CDB
200
310
132
238
865
25.5
1900
2400
BTW 200 CM/SP
60
95
33
25
50
2.12
11100
13300
BTM 60 BTN9/HCP4CDB
65
100
33
22
47.5
2
11900
14200
BTM 65 ATN9/HCP4CDB
80
125
40.5
33.5
73.5
3.1
9600
11500
BTM 80 ATN9/HCP4CDB
100
150
60
59.2
193
8.15
5000
6000
BTW 100 CTN9/SP
170
260
81
118
315
9.15
3600
4700
BTM 170 AM/P4CDB
170
260
81
140
360
10.4
3200
4100
BTM 170 BM/P4CDB
75
115
36
27.5
61
2.6
10300
12300
BTM 75 ATN9/HCP4CDB
50
80
38
22.5
60
2.85
9000
11000
BTW 50 CTN9/SP
75
115
48
39.7
116
5.6
6300
7500
BTW 75 CTN9/SP
100
150
45
48
116
4.3
5600
7100
BTM 100 BTN9/P4CDB
90
140
60
55.9
173
7.65
5000
6000
BTW 90 CTN9/SP
180
280
120
199
710
22.4
2000
2600
BTW 180 CM/SP
140
210
84
106
375
13.2
3200
3800
BTW 140 CM/SP
100
150
45
48
116
4.3
6900
8200
BTM 100 BTN9/HCP4CDB
90
140
45
46.5
102
4
7400
8800
BTM 90 BTN9/HCP4CDB
110
170
54
57
137
4.8
7000
8300
BTM 110 ATN9/HCP4CDB
110
170
54
65.5
153
5.5
4900
6400
BTM 110 BTN9/P4CDB
95
145
45
46.5
106
4.05
7200
8600
BTM 95 BTN9/HCP4CDB
120
180
54
69.5
166
5.7
4600
5900
BTM 120 BTN9/P4CDB
130
200
63
85
208
6.8
4200
5400
BTM 130 BTN9/P4CDB
150
225
67.5
86.5
228
7.1
4100
5300
BTM 150 AM/P4CDB
160
240
72
114
290
8.8
3400
4500
BTM 160 BM/P4CDB
65
100
33
26
54
2.32
8400
10900
BTM 65 BTN9/P4CDB
85
130
54
48.8
146
6.7
5600
6700
BTW 85 CTN9/SP
75
115
36
32.5
69.5
2.9
7300
9400
BTM 75 BTN9/P4CDB
110
170
72
81.9
260
10.4
4300
5000
BTW 110 CTN9/SP
60
95
44
30.7
83
4
7500
9000
BTW 60 CTN9/SP
85
130
40.5
40
88
3.6
6400
8300
BTM 85 BTN9/P4CDB
45
75
38
22.1
54
2.6
9500
12000
BTW 45 CTN9/SP
100
150
45
41.5
102
3.8
6300
7900
BTM 100 ATN9/P4CDB
180
280
90
140
365
10.4
3400
4400
BTM 180 AM/P4CDB
190
290
120
203
735
22.8
2000
2600
BTW 190 CM/SP
150
225
90
127
440
15.3
3000
3600
BTW 150 CM/SP
110
170
54
57
137
4.8
5600
7100
BTM 110 ATN9/P4CDB
120
180
54
58.5
146
5
5200
6700
BTM 120 ATN9/P4CDB
180
280
90
163
425
11.8
3600
4300
BTM 180 BM/HCP4CDB
95
145
45
40
93
3.6
8200
9800
BTM 95 ATN9/HCP4CDB
110
170
54
65.5
153
5.5
6100
7300
BTM 110 BTN9/HCP4CDB
130
200
63
73.5
186
6.1
4700
6000
BTM 130 ATN9/P4CDB
65
100
33
22
47.5
2
9500
12100
BTM 65 ATN9/P4CDB
80
125
40.5
39
85
3.55
8400
10000
BTM 80 BTN9/HCP4CDB
150
225
67.5
104
260
8
4500
5300
BTM 150 BM/HCP4CDB
160
240
72
114
290
8.8
4300
5100
BTM 160 BM/HCP4CDB
170
260
81
140
360
10.4
3900
4600
BTM 170 BM/HCP4CDB
60
95
33
25
50
2.12
9000
11500
BTM 60 BTN9/P4CDB
55
90
44
30.2
80
3.8
7500
9000
BTW 55 CTN9/SP
100
150
45
41.5
102
3.8
7900
9400
BTM 100 ATN9/HCP4CDB
95
145
60
57.2
180
7.8
5000
6000
BTW 95 CTN9/SP
75
115
36
27.5
61
2.6
8200
10400
BTM 75 ATN9/P4CDB
85
130
40.5
33.5
78
3.15
7300
9300
BTM 85 ATN9/P4CDB
120
180
54
69.5
166
5.7
5700
6800
BTM 120 BTN9/HCP4CDB
140
210
63
86.5
216
6.95
4900
5800
BTM 140 BM/HCP4CDB
95
145
45
40
93
3.6
6500
8300
BTM 95 ATN9/P4CDB
70
110
48
39
112
5.3
6700
8000
BTW 70 CTN9/SP
120
180
72
85.2
280
10.8
4000
4800
BTW 120 CTN9/SP
60
95
33
21.6
43
1.86
12700
15200
BTM 60 ATN9/HCP4CDB
65
100
33
26
54
2.32
10400
12400
BTM 65 BTN9/HCP4CDB
160
240
96
140
510
16.6
2800
3400
BTW 160 CM/SP
75
115
36
32.5
69.5
2.9
9000
10700
BTM 75 BTN9/HCP4CDB
90
140
45
46.5
102
4
6000
7700
BTM 90 BTN9/P4CDB
70
110
36
32
67
2.85
9500
11300
BTM 70 BTN9/HCP4CDB
35
62
34
16.8
39
1.83
11000
14000
BTW 35 CTN9/SP
180
280
90
140
365
10.4
4200
5000
BTM 180 AM/HCP4CDB
80
125
40.5
39
85
3.55
6800
8700
BTM 80 BTN9/P4CDB
150
225
67.5
104
260
8
3700
4800
BTM 150 BM/P4CDB
130
200
63
73.5
186
6.1
5900
7000
BTM 130 ATN9/HCP4CDB
90
140
45
39
91.5
3.55
6800
8700
BTM 90 ATN9/P4CDB
70
110
36
32
67
2.85
7700
9900
BTM 70 BTN9/P4CDB
130
200
63
85
208
6.8
5100
6100
BTM 130 BTN9/HCP4CDB
140
210
63
73.5
190
6.1
5600
6700
BTM 140 AM/HCP4CDB
160
240
72
98
260
7.8
4900
5800
BTM 160 AM/HCP4CDB
40
68
36
19.5
46.5
2.24
10000
13000
BTW 40 CTN9/SP
80
125
40.5
33.5
73.5
3.1
7600
9700
BTM 80 ATN9/P4CDB
160
240
72
98
260
7.8
3900
5000
BTM 160 AM/P4CDB
70
110
36
27.5
58.5
2.45
8700
11100
BTM 70 ATN9/P4CDB
85
130
40.5
33.5
78
3.15
9100
10900
BTM 85 ATN9/HCP4CDB
170
260
81
118
315
9.15
4500
5300
BTM 170 AM/HCP4CDB
65
100
44
31.9
90
4.3
7000
8500
BTW 65 CTN9/SP
60
95
33
21.6
43
1.86
10100
12900
BTM 60 ATN9/P4CDB
180
280
90
163
425
11.8
3000
3800
BTM 180 BM/P4CDB
70
110
36
27.5
58.5
2.45
10900
13000
BTM 70 ATN9/HCP4CDB
130
200
84
106
360
13.2
3600
4300
BTW 130 CTN9/SP
80
125
54
47.5
140
6.55
5600
6700
BTW 80 CTN9/SP
170
260
108
174
610
19.6
2400
3000
BTW 170 CM/SP
150
225
67.5
86.5
228
7.1
5200
6200
BTM 150 AM/HCP4CDB

SKF logo