Velocidades atingíveis

As velocidades atingíveis listadas nas tabelas de produto são valores de referência válidos apenas sob as seguintes condições. Para obter informações adicionais, consulte Velocidades atingíveis.

Para rolamentos da série BTM com pré-carga pesada (sufixo de designação DBB), as velocidades atingíveis são de 75% dos valores dos mesmos rolamentos com uma pré-carga leve (sufixo de designação DBA).

SKF logo