Rigidez axial

A rigidez axial depende da deformação elástica (deflexão) do rolamento sob a carga e pode ser expressa como a relação entre a carga e a deflexão. Entretanto, já que a relação entre a deflexão e a carga não é linear, somente é possível fornecer valores de referência (→ tabela de produtos). Esses valores se aplicam a rolamentos montados sob condições estáticas e sujeitos a cargas moderadas. Valores mais precisos para a rigidez axial podem ser calculados, usando-se métodos computacionais avançados. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF e consulte Rigidez do rolamento.
SKF logo