Especificações do rolamento

Dimensões máximas
  • Bore and outside diameters in accordance with ISO 15:2011, diameter series 0 for radial bearings
  • Remaining boundary dimensions not standardized, but common in the marketplace
Tolerâncias
Para obter mais informações (→ Tolerâncias)
Rolamentos da série BTW
  • Classe de tolerância SP (tabela 1) conforme o padrão
  • classe de tolerância UP de maior precisão (tabela 2) mediante solicitação
Rolamentos da série BTM
SKF logo