Gaiolas

Os rolamentos da série BTW são equipados de série com as seguintes gaiolas:

  • d ≤ 130 mm
    duas gaiolas de PA66 reforçadas com fibra de vidro, do tipo encaixe e centradas nas esferas, sufixo de designação TN9
  • d ≥ 140 mm
    duas gaiolas em latão usinado, do tipo encaixe e centradas nas esferas, sufixo de designação M.

Os rolamentos da série BTM são equipados de série com as seguintes gaiolas:

  • d ≤ 130 mm
    duas gaiolas de PA66 reforçadas com fibra de vidro, do tipo janela e centradas nas esferas, sufixo de designação TN9
  • d ≥ 140 mm
    duas gaiolas em latão usinado, do tipo janela e centradas nas esferas, sufixo de designação M.

As gaiolas permitem que os rolamentos pré-carregados girem confiavelmente em velocidades elevadas e suportem partidas e paradas rápidas, assim como a mudança de cargas. Elas também oferecem boa retenção de graxa.

Para obter informações sobre a adequação das gaiolas, consulte Materiais da gaiola.

SKF logo