Rolamentos de design básico, série BTW

Os rolamentos da série BTW (fig. 1) consistem em duas linhas individuais de rolamentos de esferas de contato angular com um ângulo de 60°, arranjados em O. Essa configuração, combinada com um grande número de esferas, permite que esses rolamentos acomodem cargas axiais altas em ambas as direções e forneçam um alto grau de rigidez de sistema. Os rolamentos da série BTW são separáveis. Quando as arruelas do eixo são pressionadas umas contra as outras, isso resultará em uma pré-carga dentro de uma faixa predeterminada.

Sob encomenda, os rolamentos da série BTW podem ser fornecidos com um canal circular e três furos de lubrificação na arruela da caixa de mancal (sufixo de designação W33, tabela 1). Eles também podem ser fornecidos com um diâmetro do furo maior, de maneira que possam ser montados imediatamente adjacentes ao lado de diâmetro maior de um rolamento de rolos cilíndricos com furo cônico (por exemplo, BTW 60 CATN9/SP).

SKF logo