Rolamentos de modelo de alta velocidade, série BTM

Os rolamentos da série BTM (fig. 1) consistem em duas linhas individuais não separáveis de rolamentos de esferas de contato angular arranjados em O. Eles são projetados para acomodar cargas axiais em ambas as direções. Quando os anéis internos são pressionados uns contra os outros, isso resultará em uma pré-carga dentro de uma faixa predeterminada.

Esses rolamentos com projeto de alta velocidade estão disponíveis com dois ângulos de contato diferentes:

  • um ângulo de contato de 30°, sufixo de designação A
  • um ângulo de contato de 40°, sufixo de designação B

Rolamentos com um ângulo de contato de 30° podem acomodar velocidades mais altas, enquanto os rolamentos com um ângulo de contato de 40° são mais adequados para aplicações que exijam um maior grau de rigidez axial.

De acordo com a definição da norma ISO, os rolamentos da série BTM são rolamentos radiais, em virtude de seu ângulo de contato de 30° ou 40°. No entanto, como esses rolamentos se destinam a acomodar cargas axiais, somente suas classificações de carga básicas na direção axial estão listadas na tabela de produtos.
SKF logo