Rolamentos híbridos

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular híbridos (sufixo de designação HC) possuem anéis em aço para rolamentos e corpos rolantes de nitreto de silício com qualidade especial para rolamentos (cerâmica). Como as esferas de cerâmica são mais leves e têm um módulo de elasticidade mais alto e um coeficiente de expansão térmica mais baixo do que as esferas de aço, os rolamentos híbridos podem oferecer as seguintes vantagens:

  • maior grau de rigidez
  • alta capacidade de velocidade
  • forças de inércia e centrífuga reduzidas dentro do rolamento
  • tensão minimizada nos contatos de rolagem do anel externo a altas velocidades
  • calor de atrito reduzido
  • menor consumo de energia
  • vida útil estendida do rolamento e da graxa
  • menos tendência a danos por espalhamento deslizante e a danos da gaiola, quando sujeitos a inícios ou paradas rápidas frequentes
  • menor sensibilidade às diferenças de temperatura dentro do rolamento
  • controle de pré-carga mais preciso

Para obter informações adicionais sobre o nitreto de silício, consulte Materiais para anéis de rolamento e corpos rolantes.

SKF logo