Projetos e variantes

A SKF fornece dois modelos de rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla

  • o projeto básico (série BTW, fig. 1) para a maior capacidade de carga e a maior rigidez do sistema para a faixa de diâmetro do eixo de 35 a 200 mm
  • o modelo de alta velocidade (série BTM, fig. 2) para a maior capacidade de velocidade para a faixa de diâmetro do eixo de 60 a 180 mm

Os dois modelos estão disponíveis com esferas de aço ou de cerâmica (→ Rolamentos híbridos).

Os rolamentos das séries BTM e BTW têm os mesmos diâmetros de furo e externo. Os rolamentos da série BTM, no entanto, têm uma altura de rolamento 25% mais baixa (fig. 3), o que os torna especialmente adequados para arranjos compactos. Eles não apresentam a mesma capacidade de carga e rigidez axial que os rolamentos da série BTW, mas podem operar em velocidades mais altas.

SKF logo