Sistema de designação

As designações dos rolamentos de superprecisão SKF seguem um sistema que consiste em uma designação básica com ou sem um ou mais prefixos e/ou sufixos.
Um exemplo e as opções aplicáveis para os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla são listados a seguir:
Basic bearing designation system

Exemplos

BTW 70 CTN9/SPW33ondeBTW 70 =
C =
TN9 =
SP =
W33 =
BTM 150 AM/HCP4CDBAondeBTM 150 =
A =
M =
HC =
P4C =
DB =
A =

Opções aplicáveis para rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla

Test Designation 1
Prefixos (n.d.)

Test Designation 2
Designação básica
BTWProjeto básico de rolamento axial de esferas de contato angular de escora dupla
BTMModelo de alta velocidade de rolamento axial de esferas de contato angular de escora dupla
De 35
a
200
Diâmetro do furo [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Sufixos – projeto interno
AÂngulo de contato de 30°
BÂngulo de contato de 40°
CÂngulo de contato de 60°
AComo uma segunda letra após as informações do ângulo de contato (somente para a série BTW): Rolamento com um furo maior a ser montado no lado de diâmetro maior de um rolamento de rolos cilíndricos com furo cônico.

Test Designation 4
Sufixos – projeto externo (vedações, ranhura para anel de retenção, etc.) (n. d.)

Catalogue image - Test Designation 5
Sufixos – projeto da gaiola
MDuas gaiolas em latão usinado do tipo encaixe (para a série BTW) ou do tipo janela (para a série BTM), centradas nas esferas
TN9Duas gaiolas em PA66 reforçadas com fibra de vidro do tipo encaixe (para a série BTW) ou do tipo janela (para a série BTM), centradas nas esferas

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufixos – materiais, tratamento térmico
Aço carbono-cromo (sem sufixo de designação)
HCEsferas feitas de nitreto de silício para rolamentos Si3N4 (rolamento híbrido)

Test Designation 6.2
Sufixos – precisão, folga, pré-carga, giro silencioso
P4CPrecisão dimensional aproximada à classe de tolerância ISO 4 e precisão de giro melhor que a classe de tolerância ISO 4 para rolamentos radiais (somente para rolamentos da série BTM)
SPPrecisão dimensional aproximada à classe de tolerância ISO 5 e precisão de giro melhor que a classe de tolerância ISO 4 para rolamentos axiais (somente para rolamentos da série BTW)
UPPrecisão dimensional aproximada à classe de tolerância ISO 4 e precisão de giro melhor que a classe de tolerância ISO 4 para rolamentos axiais (somente para rolamentos da série BTW)

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufixos – conjuntos de rolamentos, rolamentos pareados (somente para rolamentos da série BTM)
Arranjo
DBDois rolamentos com arranjo em O
Pré-carga
APré-carga leve
BPré-carga pesada
G...Pré-carga especial, expressa em daN, por exemplo, G240

Test Designation 6.4
Sufixos - Estabilização (n.d.)


Sufixos - Lubrificação
W33Canal circular e três furos para lubrificação na arruela da caixa de mancal (somente para rolamentos da série BTW)

Test Designation 6.6
Sufixos - Outras variantes (n.d.)
SKF logo