Rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla
Os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla SKF foram desenvolvidos para a fixação axial do eixo-árvore em ambas as direções. Esses rolamentos são indicados para montagem em combinação com rolamentos de rolos cilíndricos das séries NN 30 K ou N 10 K, no mesmo furo do mancal (fig. 1). Essa combinação de rolamentos simplifica a usinagem do furo do mancal.
Os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla são fabricados com o mesmo tamanho do furo e diâmetro externo nominal dos rolamentos de rolos cilíndricos correspondentes. No entanto, a tolerância do diâmetro externo da arruela da caixa de mancal, combinada ao diâmetro do furo do mancal e as tolerâncias geométricas recomendadas para rolamentos de rolos cilíndricos sob carga leve ou normal e carga do anel interno rotativo (→ Ajustes de eixo e de mancal recomendados) resultarão em uma folga radial adequada no furo do mancal. Essa folga é suficiente para evitar que as cargas radiais atuem no rolamento axial desde que seu anel externo não seja fixado axialmente no mancal.