Marcações em rolamentos

Cada rolamento axial de esferas de contato angular de escora dupla de superprecisão tem várias marcações nas faces laterais dos anéis e arruelas (fig. 1):
  1. Marca registrada da SKF
  2. Designação completa do rolamento
  3. País de fabricação
  4. Data de fabricação, codificada
  5. Número de identificação/número de série da arruela de eixo ou do anel interno
  6. Número de identificação da arruela da caixa de mancal (somente para a série BTW)

Números de identificação em rolamentos da série BTW

Os números de identificação nas arruelas indicam componentes de rolamento que devem ser mantidos juntos, como são fornecidos. Para distinguir as duas metades das arruelas de rolamento da série BTW, os números de identificação são seguidos pelas letras “A” ou “B” (por exemplo, 121A na fig. 1).

Números de identificação em rolamentos da série BTM

Uma marcação em forma de V na superfície externa dos anéis externos indica como os rolamentos devem ser montados para a obtenção da pré-carga correta no conjunto (fig. 2).

O desvio do diâmetro médio do furo do nominal em mícrons é marcado na face lateral do anel interno.

SKF logo