Pré-carga

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla são fabricados de forma que tenham uma pré-carga operacional adequada após a montagem.

Os rolamentos da série BTM estão disponíveis com pré-cargas diferentes:

  • pré-carga leve, sufixo de designação DBA
  • pré-carga pesada, sufixo de designação DBB
A pré-carga é obtida durante a fabricação pelo ajuste preciso da folga das arruelas do eixo ou dos anéis internos em relação a suas arruelas do mancal ou anéis externos. Os valores de pré-carga listados na tabela de produtos aplicam-se aos novos rolamentos antes da montagem. Os conjuntos e componentes de rolamentos devem ser mantidos juntos, da maneira que foram fornecidos e montados na ordem indicada. Para obter informações adicionais, consulte a seção Marcações nos rolamentos.

Efeito da interferência durante a pré-carga

Quando rolamentos axiais de esferas de contato angular de escora dupla são montados em um assento do eixo usinado para a tolerância de diâmetro h4 recomendada, o resultado será um ajuste de transição, que pode ser tanto um ajuste interferente ou um ajuste com folga. Um ajuste com folga não afetará a pré-carga. Um ajuste interferente aumentará a pré-carga. Para obter informações adicionais, entre em contato com o serviço de engenharia de aplicação SKF.
SKF logo