Calibradores cônicos DMB

Os calibradores cônicos SKF da série DMB permitem a verificação rápida e precisa do diâmetro e do ângulo dos cones externos. Eles são adequados para verificações finais e também para verificações intermediárias durante a usinagem. Os calibradores cônicos DMB estão disponíveis para assentos cônicos de d = 40 a 360 mm (→ (tabela de produtos).
Os calibradores cônicos DMB (fig. 1) consistem em:
  • duas selas (a), unidas firmemente a uma distância fixa
  • um pino de medição (b), posicionado em cada uma das selas.
  • dois batentes radiais ajustáveis (c e d), em cada sela, em intervalos de 90° a partir do pino de medição.
  • um batente axial (e) para fixar o calibrador axialmente no cone.
Os pinos de medição e os batentes radiais podem ser definidos para medir ângulos do cone entre 0° e 6° e qualquer diâmetro no intervalo do calibrador. Marcações nas escalas mostram as configurações para conicidade de 1:12 e 1:30.
Por padrão, os calibradores cônicos DMB são fornecidos com dois indicadores. Cones de referência personalizados podem ser fornecidos sob solicitação.

Medição

Defina os batentes radiais e as bordas retas dos pinos de medição no diâmetro e ângulo de conicidade desejados, usando as escalas. Depois, ajuste o batente axial no cone que será medido. Coloque o calibrador em um cone de referência e ajuste os mostradores para zero. Agora, o calibrador está pronto para calcular as medidas.
Para calcular as medidas, coloque o calibrador cônico DMB no cone que será medido, certificando-se de que ele está colocado contra o batente axial. Em seguida, faça uma leitura. As leituras exibidas nos mostradores são os desvios de diâmetro. Uma diferença nas leituras entre os dois mostradores indica o desvio no ângulo cônico.
Durante a medição, o calibrador deve ser inclinado em cerca de 10° em relação ao plano horizontal (fig. 2). Nessa posição, o calibrador fica localizado no cone próximo aos batentes radial e axial.

Precisão

A precisão de medição dos calibradores cônicos DMB fica dentro de 1 µm para d < 280 mm e em 1,5 µm para ≥ 280 mm.

SKF logo