Calibradores com folga interna GB 30 e GB 10

Os calibradores SKF com folga interna das séries GB 30 e GB 10 foram projetados para uso com rolamentos de duas carreiras de rolos cilíndricos que variam de NN 3006 K a NN 3068 K (calibradores GB 30, → tabela de produtos) e para uso com rolamentos de uma carreira de rolos cilíndricos que variam de N 1010 K a NN 1020 K (calibradores GB 10, → tabela de produtos ). Em geral, os calibradores da série GB 30 também podem ser utilizados para rolamentos de uma carreira da série N 10 K. Os calibradores com folga interna da série GB 30 e GB 10 são capazes de medir, com precisão, o diâmetro envolvente externo do conjunto de rolos, quando os rolos estão em contato com a pista do anel interno.
Dependendo do tamanho, os calibradores GB 30 e GB 10 com folga interna consistem em um corpo de calibrador entalhado ou de duas peças que contém duas zonas de medição retificadas diametralmente opostas (fig. 1). O corpo do calibrador pode ser expandido com um parafuso de ajuste. Isso permite que o calibrador seja empurrado na direção do anel interno com o conjunto de gaiola e rolos, sem danificar os rolos ou as zonas de medição. A zona de medição que está conectada a uma metade do corpo do calibrador transmite o diâmetro medido por ambas as zonas de medição para um indicador.

Calibração

O procedimento de calibração normal:
  1. Defina um calibrador de furo para o diâmetro da pista do anel externo montado e para zero no indicador.
  2. Posicione o calibrador de furo no centro da zona de calibração do calibrador GB 30 ou GB 10. Ajuste o calibrador GB 30 ou GB 10, até que o calibrador de furo indique zero menos o valor de correção listado nas instruções do GB 30 ou GB 10.
  3. Depois, ajuste o calibrador GB 30 ou GB 10, aumentando sua dimensão pelo valor da pré-carga desejada ou reduza-a pela folga desejada. Zere o indicador do GB 30 ou GB 10.
  4. Coloque o anel interno do rolamento e o conjunto de rolos no assento do eixo cônico. Coloque o calibrador GB 30 ou GB 10 sobre os rolos e conduza o anel interno no assento cônico, até que o indicador no calibrador GB 30 ou GB 10 mostre zero.
Para obter informações adicionais, consulte Montagem.

Precisão

A precisão dos calibradores GB 30 e GB 10 está em 1 µm para tamanhos ≤ 20 (GB 3006 a GB 3020 e GB 1010 a GB 1020) e em 2 μm para os tamanhos ≥ 21 (GB 3021 a GB 3068).

SKF logo